这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1001
量产高精度运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 保证的低失调电压
- LT1001C 60μV (最大值)
- LT1001AM 15μV (最大值)
- 保证的低漂移
- LT1001C 1.0μV/°C (最大值)
- LT1001AM 0.6μV/°C (最大值)
- 保证的低偏置电流
- LT1001C 4nA (最大值)
- LT1001AM 2nA (最大值)
- 保证的 CMRR
- LT1001C 110dB (最小值)
- LT1001AM 114dB (最小值)
- 保证的 PSRR
- LT1001C 106dB (最小值)
- LT1001AM 110dB (最小值)
- 低功率耗散
- LT1001C 80mW (最大值)
- LT1001AM 75mW (最大值)
- 低噪声 0.3μVP-P
LT®1001 显著地推进了高精度运算放大器的尖端技术水平。在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同等级别的竞争高精度放大器相比,最低成本的商用温度等级器件 (LT1001C) 其规格指标取得了大幅度的改善。
基本上,所有组件的输入失调电压均低于 50μV (见分布曲线图)。这允许把 LT1001AM/883 规格在 15μV。LT1001C 的输入偏置和失调电流、共模及电源抑制所提供的保证性能指标在过去都是只有依靠昂贵和特定级别的其他器件才能达到。相比于最常用的高精度运放,该器件的功率耗散几乎减半,并且不会对噪声或速度性能造成不利的影响。功率耗散降低所产生的一个附带好处是温升漂移有所减小。另外,由于可在 10mA 的负载电流条件下保证电压增益,因此 LT1001 的输出驱动能力也得到了提升。如欲在双路高精度运放中实现相似的性能和保证的匹配指标,请查阅 LT1002 的相关信息。下面给出了一种铂电阻温度计应用。
Applications
- 热电偶放大器
- 应变仪放大器
- 低电平信号处理
- 高准确度数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 10
设计笔记 6
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1001ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1001CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1001CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1001CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1001ACN8#PBF | 量产 | |
LT1001CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1001ACN8#PBF | 量产 | |
LT1001CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1001ACN8#PBF | 量产 | |
LT1001CN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1001CS8#PBF | 量产 | |
LT1001CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1001CS8#PBF | 量产 | |
LT1001CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1001 Demo Circuit - Precision Absolute Value Circuit (Full-Wave Rectifier)
- LT1001 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1001 Demo Circuit - Precision Current Source
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1001
- LT1001A
- LT1001S8
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。