LT6109
推荐新设计使用具基准和比较器的高端电流检测放大器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应: 500ns
- 低失调电压: 125μV (最大值)
- 低增益误差: 2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 具复位功能的内部锁存比较器
- 快速响应时间: 500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 两种比较器极性选项
- 宽电源范围: 2.7V 至 60V
- 电源电流: 550μA
- 低停机电流: 5μA (最大值)
- 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
LT®6109 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个比较器。LT6109 可提供两种版本。LT6109-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6109-2 则以相同极性连接比较器。此外,电流检测放大器和比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。
LT6109 的整体传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流及欠流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6109 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度、再加上能够同时闭锁两个比较器,确保了 LT6109 捕获高速事件的能力。LT6109 的技术规格针对 -40°C 至 125°C 的工作温度范围全面拟订,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6109 采用小外形的 10 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 过流、欠流和故障检测
- 分流测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 远端采样
- 工业控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6109AHMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AHMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AHMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AHMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AIMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AIMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AIMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109AIMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109HMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109HMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109HMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109HMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6109IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT6109AHMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109AHMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109AHMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109AHMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109AIMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109AIMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109AIMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109AIMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109HMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109HMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109IMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109IMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109IMS-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6109AHMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109AHMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109AHMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109AHMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109AIMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109AIMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109AIMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109AIMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109HMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109HMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LT6109IMS-1#PBF | 量产 | |
LT6109IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LT6109IMS-2#PBF | 量产 | |
LT6109IMS-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6109-1
- LT6109-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6109的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论