LTC6993

量产

TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)

产品模型
72
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 脉冲宽度范围:1µs33.6
  • 可配置13个电阻
  • 脉冲宽度最大误差:
    • <2.3%(脉冲宽度> 512µs
    • <3.4%(脉冲宽度:8µs512µs
    • <4.9%(脉冲宽度:1µs8µs
  • 有四个LTC6993选项可用:
    • 上升沿或下降沿触发器
    • 可再触发或不可再触发
  • 可配置为正或负输出脉冲
  • 快速恢复时间
  • 2.25V5.5V单电源供电
  • 70µA电源电流(10µs脉冲宽度下)
  • 启动时间:500µs
  • CMOS输出驱动器源电流/吸电流:20mA
  • 工作温度范围:-55°C125°C
  • 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT)2mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC6993
TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1562B-H

LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次

产品详情

DC1562B-H:用于LTC6993 TimerBlox、单稳态脉冲发生器(单次)的演示板。

eval board
DC1562B-J

LTC6993-4演示板 | 100ms、下降沿、可再触发、高输出、单次

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具,用于设计和评估LTC699X-X系列 TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC1562B-I

LTC6993-3演示板 | 100ms、下降沿、高输出、单次

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具,用于设计和评估LTC699X-X系列 TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC1562B-G

LTC6993-1演示板 | 100ms、上升沿、高输出、单次

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具,用于设计和评估LTC699X-X系列 TimerBlox® 电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

DC1562B-H
LTC6993-2演示板 | 100ms、上升沿、可再触发、高输出、单次
DC1562B-J
LTC6993-4演示板 | 100ms、下降沿、可再触发、高输出、单次
DC1562B-I
LTC6993-3演示板 | 100ms、下降沿、高输出、单次
DC1562B-G
LTC6993-1演示板 | 100ms、上升沿、高输出、单次

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6993-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览