重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情LTC6078
量产微功率精准、双路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 最大失调电压:25µF (在 25ºC 条件下)
- 最大失调漂移:0.7µV/ºC
- 最大输入偏置:
- 1pA (25ºC)
- 50pA (≤85ºC)
- 微功率:每个通道 54µA
- 95dB CMRR (最小值)
- 100dB PSRR (最小值)
- 输入噪声电压:16nV/√Hz
- 轨至轨输入和输出
- 2.7V 至 5.5V 工作电压
- LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装
LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装
LTC®6078 / LTC6079 是具有低功耗和轨至轨输入 / 输出摆幅的双路 / 四路、低失调、低噪声运算放大器。
输入失调电压被修整至 25µV 以下,而且,CMOS 输入吸收的偏置电流小于 50pA。低失调漂移、卓越的 CMRR 以及高电压增益令其成为精准信号调理的上佳选择。
当采用一个 3V 电源时,每个放大器仅吸收电流 54µA 的电流。LTC6078 / LTC6079 的微功率、轨至轨操作非常适合于便携式仪表和单电源应用。
LTC6078 / LTC6079 的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订的。双路放大器 LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四路放大器 LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
Applications
- 光电二极管放大器
- 高阻抗传感器放大器
- 微伏级准确度门限检测
- 仪表放大器
- 电池供电型应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 4
视频 3
电子书 1
新闻 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6078ACMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078ACMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078AHMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078AHMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078AIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078AIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6078CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6078CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6078IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6078IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6078IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6078ACMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078ACMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078AHMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078AHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078AIMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078AIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6078ACMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078ACMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078AHMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078AHMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078AIMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078AIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6078IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6078IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC6078 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LTC6078 Demo Circuit - pH Probe Amplifier
- LTC6078 Demo Circuit - 60Hz Notch Filter
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6078
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论