LT1006
量产精准、单电源运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单电源操作
- 输出可在吸收电流时摆动至地
- 输入电压范围扩展至地
- 保证的失调电压:50μV (最大值)
- 保证的低漂移:1.3μV/°C (最大值)
- 保证的失调电流:0.5nA (最大值)
- 保证的高增益
- 5mA 负载电流:1.5 x 106 (最小值)
- 17mA 负载电流:0.8 x 106 (最小值)
- 保证的低电源电流:520μA (最大值)
- 电源电流可以减小 4 倍
- 低电压噪声,0.1Hz 至 10Hz:0.55μVP-P
- 低电流噪声,优于 OP-70:0.07pA/√Hz (在 10Hz)
- 高输入阻抗:250MΩ (最小值)
- 最小电源电压:2.7V (最小值)
LT®1006 是首款精准型单电源运算放大器。其设计专为单电源操作进行了优化,并具有一整套 5V 电源条件下的规格指标。另外,还提供了 ±15V 规格。
LT1006 具有一个 20μV 的低失调电压、0.2μV/°C 的漂移、120pA 的失调电流、2.5 x 106 的增益、114dB 的共模抑制和 126dB 的电源抑制。
虽然电源电流仅为 340μA,但是一个新颖的输出级能够在保持高电压增益的同时供应或吸收超过 20mA 的电流。共模输入范围包括地电位,以适应来自应变仪或热电偶之参考于地的低输入,而且输出能够摆动至地电位的几 mV 之内。假如需要较高的转换速率 (超过 1V/μs) 或执行微功率操作 (电源电流低至 90μA),则可通过把一个任选的外部电阻器连接至引脚 8 以变更工作电流。
如需相似的单电源精准型双通道和 4 通道运放,请参阅 LT1013 / LT1014 的产品手册。如需微功率双通道和 4 通道运放,请参见 LT1078 / LT1079 的产品手册。
Applications
- 低功率采样及保持电路
- 电池供电型精密仪表
- 应变仪信号调理器
- 热电偶放大器
- 应变仪信号调理器
- 4mA 至 20mA 电流环路发送器
- 有源滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 23
设计笔记 15
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1006CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1006S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1006S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1006CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1006CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1006CN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1006S8#PBF | 量产 | |
LT1006S8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1006S8#PBF | 量产 | |
LT1006S8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1006 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LTZ1000 - Voltage References, LT1006 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1006 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1006
- LT1006A
- LT1006S8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论