LT6003
推荐新设计使用1.6V、1μA 精准轨至轨输入和输出运放
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽电源范围:1.6V 至 16V
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 1μA
- 低输入偏置电流:90pA (最大值)
- 低输入失调电压:500μV (最大值)
- 低输入失调电压漂移:2μV/ºC
- CMRR:100dB
- PSRR:95dB
- AOVL 驱动 20kΩ 负载:100,000 (最小值)
- 容性负载处理能力:500pF
- 规格针对 –40ºC至 125ºC 的温度范围而拟订
- 采用纤巧型 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™封装
LT®6003 / LT6004 / LT6005 是单通道 / 双通道 / 四通道运放,专为实现便携式应用的电池使用寿命和性能的较大化而设计。这些放大器能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对 1.8V、5V 和 ±8V 电源而拟订,并在整个温度范围内得到保证,同时仅吸收 1μA 的最大静态电流。
该器件将超低电源电流和低工作电压与卓越的放大器规格完美地组合在一起;典型漂移仅为 2μV/ºC 的 500μV 最大输入失调电压、90pA 的最大输入偏置电流、数值达 100,000 的开环增益以及 500pF 的容性负载驱动能力,使得 LT6003 / LT6004 / LT6005 放大器成为在电池供电型应用中要求出色性能时的理想选择。
单通道器件 LT6003 采用 5 引脚 TSOT-23 和纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装。双通道器件 LT6004 可提供 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。四通道器件 LT6005 则可使用 16 引脚 TSSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。这些放大器具有商业、工业和汽车温度范围规格。
应用
- 便携式气体监测仪
- 电池或太阳能供电型系统
- 低电压信号处理
- 微功率有源滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6003CDC#TRMPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003CDC#TRPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6003CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6003HDC#TRMPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003HDC#TRPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6003HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6003IDC#TRMPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003IDC#TRPBF | 4-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6003IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6003IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压运算放大器≥12V 1 | ||
LT1494 | 量产 | 1.5µA 最大值、单路高精度轨至轨输入和输出运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6003
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论