LTM8061
推荐新设计使用32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
- 浮动电压选项:
- 单节电池:4.1V、4.2V
- 两节电池:8.2V、8.4V
- 可编程充电电流:高达 2A
- 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或板上充电终止定时器
- 动态充电速率编程 / 软起动引脚
- 可编程输入电流限值
- 可任选的反向输入保护
- NTC 电阻温度监视器
- 0.5% 浮动电压准确度
- 具自动复位功能的失效电池检测
- 纤巧、扁平的 (9mm × 15mm × 4.32mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM®8061 是一款高效率、32V、2A μModule® 独立型锂离子电池充电器。该器件专为单节电池和两节电池的电池组而优化,并具有固定的浮动电压选项:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。LTM8061 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流高达 2A。一种预查验功能可对电量耗尽的电池进行涓流充电,而且,如果电池对于预查验未做出任何响应,则失效电池检测功能电路将发出指示信号并暂停充电操作。
可通过配置使 LTM8061 在充电电流减小至已设最大电流的 1/10 时终止充电操作,或者,若期望采用一种基于时间的充电终止方案,也可以使用一个内部定时器。一旦充电操作被终止,则 LTM8061 将进入一种低电流待机模式。倘若电池电压从浮动电压下降 2.5%,或有新的电池插入一个充电系统,则自动再起动功能将起动一个新的充电周期。
LTM8061 采用耐热性能增强型的紧凑 (9mm × 15mm × 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8061 符合 RoHS 标准。
应用
- 工业手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车和重型设备
- 专业视频 / 相机充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8061EV-4.1#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061EV-4.2#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061EV-8.2#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061EV-8.4#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061IV-4.1#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061IV-4.2#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061IV-8.2#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
LTM8061IV-8.4#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2021 - 21_0268 LTM8025, LTM8033, LTM8050, LTM8061 and LTM8062: Notification of qualification of Substrate, mold compound and Inductor |
||
LTM8061EV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-4.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.4#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-4.2#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.4#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8061EV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-4.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.4#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.4#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8061EV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-4.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061EV-8.4#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-4.1#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-4.2#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.2#PBF | 量产 | |
LTM8061IV-8.4#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8061 - ?Module Regulators
- LTM8061 Demo Circuit - 2A LiFePO4 µModule Battery Charger (6.5-32V to 4.1V @ 2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8061-4.1
- LTM8061-4.2
- LTM8061-8.2
- LTM8061-8.4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论