LTM8058

量产

具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 31VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2kV AC 隔离式 μModule 转换器 (针对 3kVDC 进行测试)
  • UL60950 识别文件 E464570
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
  • VOUT1 输出:
    • 高达 440mA (VIN = 24V,VOUT1 = 2.5V)
    • 2.5V 至 13V 输出范围
  • VOUT2 低噪声线性后置稳压器
    • 高达 300mA
    • 1.2V 至 12V 输出范围
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装
LTM8058
具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 31VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1988A

LTM8058 Demo Board | 2kV AC Isolated Flyback µModule Converter, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT1 = 6V @ Up to 320mA, VOUT2 = VOUT1 LDO Post Regulator

产品详情

Demonstration circuit 1988A is a 2kV AC (3kVDC) isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring the LTM8058. The demo circuit is designed for a 6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 30V input. The current capability of the 6V flyback output varies with input voltage from about 100mA at 4.5VIN to about 320mA at 30VIN. Figure 1 shows the typical maximum output current on VOUT1 when VOUT2 is not loaded. VOUT2 is the LDO post regulator from VOUT1. The current capability of VOUT2 is limited by either the current capability of VOUT1 minus VOUT1 loading or the 300mA current limit on the LDO post regulator itself. R1 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT1 in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the typical performance characteristic curves in the LTM8058 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

DC1988A
LTM8058 Demo Board | 2kV AC Isolated Flyback µModule Converter, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT1 = 6V @ Up to 320mA, VOUT2 = VOUT1 LDO Post Regulator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论