LTM8057
量产3.1VIN 至 31VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 2kV AC 隔离式 μModule 转换器 (针对 3kVDC 进行测试)
- UL60950 识别文件 464570
- 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
- 高达 440mA 的输出电流 (VIN = 24V,VOUT1 = 2.5V)输出可调范围从 2.5V 至 12V
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装
LTM®8057 是一款 2kV AC 隔离型反激式 μModule®(微型模块) DC/DC 转换器。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器、以及所有的支持组件。LTM8057 可在一个 3.1V 至 31V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出和输入电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。
LTM8057 采用耐热性能增强型、紧凑 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8057 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 工业传感器
- 工业开关
- 测试和测量设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 1
产品选型卡 3
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8057EY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8057IY | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8057IY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8057MPY | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8057MPY#PBF | 38-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8057EY#PBF | 量产 | |
LTM8057IY | 量产 | |
LTM8057IY#PBF | 量产 | |
LTM8057MPY | 量产 | |
LTM8057MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8057EY#PBF | 量产 | |
LTM8057IY | 量产 | |
LTM8057IY#PBF | 量产 | |
LTM8057MPY | 量产 | |
LTM8057MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8057 - ?Module Regulators
- LTM8057 Demo Circuit - 2kV AC Isolated Low Noise µModule Regulator (3.1-29V to 5V @ 300mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8057
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8057的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论