LTM8053
推荐新设计使用40VIN、3.5A/6A 降压型超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 完整的降压型开关模式电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.97V 至 15V
- 在 12VIN、5VOUT、TA = 85°C 情况下,连续输出电流为 3.5A
- 6A峰值输出电流
- 可通过并联以增加输出电流
- 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
LTM®8053 是一款 40VIN、3.5A 连续电流、6A 峰值降压 µModule®(电源模块)稳压器。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和所有支持元件。输入电压范围为3.4V 至 40V,LTM8053 支持 0.97V 至 15V 的输出电压范围和 200 kHz 至 3MHz 的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。完成设计只需要输入和输出滤波电容器。LTM8053-1 可在强制连续模式下工作。
薄型封装可以利用 PC 板底部上的未用空间,实现负载调整的高密度点。LTM8053 采用散热增强型、紧凑注塑球栅阵列(BGA)封装,适用于通过标准表贴设备的自动化组装。LTM8053 符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调整
- 工业电源
- 壁式变压器调整
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 2
产品选型指南 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8053EY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053EY-1#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053IY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053IY-1#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8053EY#PBF | 量产 | |
LTM8053EY-1#PBF | 量产 | |
LTM8053IY#PBF | 量产 | |
LTM8053IY-1#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8053EY#PBF | 量产 | |
LTM8053EY-1#PBF | 量产 | |
LTM8053IY#PBF | 量产 | |
LTM8053IY-1#PBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8053EY#PBF | 量产 | |
LTM8053EY-1#PBF | 量产 | |
LTM8053IY#PBF | 量产 | |
LTM8053IY-1#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8053
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。