eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8050

量产

58V、2A 降压型 μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围: 3.6V 至 58V (60V 绝对最大值)
  • 高达 2A 的输出电流
  • 可通过并联增加输出电流
  • 0.8V 至 24V 输出电压
  • 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
  • 可配置为一个负输出转换器
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM8050
58V、2A 降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM8027 推荐新设计使用 60V、4A DC/DC μModule 稳压器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1723A

LTM8050EY Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ 2A

产品详情

Demo circuit DC1723A features the LTM8050, a μModule® (micromodule) step-down converter that can deliver up to 2A of output current. DC1723A is designed for a 5V, 2A output from a 7.5V to 58V input at 400kHz. The wide input range of the LTM8050 allows a variety of input sources such as automotive batteries and industrial supplies. At light loads, the LTM8050 enters Burst Mode® operation to maintain high efficiency and low output ripple over a broad current range. The user adjustable features of the LTM8050 such as output voltage, switching frequency, soft-start, and power good can be changed on DC1723A simply by modifying or installing the appropriate resistors and/or capacitors.

DC1723A
LTM8050EY Demo Board | 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ 2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览