LTM8048

推荐新设计使用

具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 725VDC 隔离
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 32V
  • VOUT1 输出:
    • 高达 440mA (VOUT1 = 2.5V,24VIN)
    • 2.5V 至 13V 输出范围
  • VOUT2 低噪声线性后置稳压器:
    • 高达 300mA
    • 1.2V 至 12V 输出范围
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
  • 扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装

LTM8048
具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-232 接口 1
LTM2882 量产 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1560A

LTM8048 Demo Board | 725VDC Isolated µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT = 5V @ 110mA to 370mA, LDO Post-Regulated Flyback

产品详情

Demo circuit 1560A is an isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring LTM8048. The demo circuit is designed for a 6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 30V input. The typical current capability of the 6V flyback output varies with input voltage from about 110mA at VIN = 4.5V to about 370mA at VIN = 30V. The circuit provides 725VDC isolation.

DC1560A
LTM8048 Demo Board | 725VDC Isolated µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT = 5V @ 110mA to 370mA, LDO Post-Regulated Flyback

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览