在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8045
推荐新设计使用具高达 700mA 输出电流的负输出或 SEPIC μModule DC/DC 转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- SEPIC 或负输出拓扑
- 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
- 在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 –2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
- 在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 –15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
- 2.5V 至 15V 或 –2.5V 至 –15V 输出电压
- 可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可编程软启动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
LTM®8045 是一款 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器,其可通过简单地把适当的输出电压轨接地而配置为 SEPIC 或负输出转换器。在 SEPIC 配置中,经调节的输出电压可以高于、低于或等于输入电压。LTM8045 内置了功率器件、电感器、控制电路和无源组件。仅需采用输入和输出电容器、以及小电阻器以设定输出电压和开关频率便可实现完整的设计。可以采用其他的组件来控制软起动和欠压闭锁。
LTM8045 采用紧凑 (6.25mm x 11.25mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8045 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电池供电型稳压器
- 局部负电压稳压器
- 低噪声放大器电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
产品选型卡 3
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8045EY#PBF | 40-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8045IY | 40-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8045IY#PBF | 40-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8045MPY | 40-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 4.92mm) | ||
LTM8045MPY#PBF | 40-Lead BGA (11.25mm x 6.25mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8045EY#PBF | 量产 | |
LTM8045IY | 量产 | |
LTM8045IY#PBF | 量产 | |
LTM8045MPY | 量产 | |
LTM8045MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8045EY#PBF | 量产 | |
LTM8045IY | 量产 | |
LTM8045IY#PBF | 量产 | |
LTM8045MPY | 量产 | |
LTM8045MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8045 Demo Circuit - Negative 5V Inverting Converter (2.8-18V to -5V @ 430mA)
- LTM8045 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8045
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8045的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论