LTM8042

量产

μModule 升压型 LED 驱动器和电流源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具 3000:1 调光比的 True Color PWM
  • 可在升压、降压或降压-升压模式中运作
  • 宽输入电压范围:
    • 工作于 3V 至 30V
    • 瞬态电压保护至 40V
  • 栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光
  • 可调频率:250kHz 至 2MHz
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 低停机电流:<1μA
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装
  • 纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装

 

LTM8042
μModule 升压型 LED 驱动器和电流源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电流源 1
LTM8040 量产 36V、1A μModule LED 驱动器和电流源
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2655 量产 具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC
硅振荡器 1
LTC6902 量产 具扩频频率调制功能的多相振荡器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1511A-A

LTM8042EV Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 1A

产品详情

Demonstration circuits 1511A-A features the LTM8042, which is a complete 1A µModule LED driver. The demonstration circuit is configured using the boost topology, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V. The default switching frequency is 600kHz for the DC1511A-A, but can be adjusted by changing the value of the RT resistor. DC1511A is easily configured to support other features, including PWM dimming and analog dimming; It also supports buck-boost mode and buck mode (step-down) topologies. 

eval board
DC1511A-B

LTM8042EV-1 Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 350mA

产品详情

Demonstration circuits 1511A-B features the LTM8042-1, which is a complete 350mA µModule LED driver. The demonstration circuit is configured using the boost topology, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V. The default switching frequency is 950kHz for the DC1511A-B, but can be adjusted by changing the value of the RT resistor. DC1511A is easily configured to support other features, including PWM dimming and analog dimming; It also supports buck-boost mode and buck mode (step-down) topologies. 

DC1511A-A
LTM8042EV Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 1A
DC1511A-B
LTM8042EV-1 Demo Board | µModule Boost LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT up to 32V @ 350mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论