LTM8040

量产

36V、1A μModule LED 驱动器和电流源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • True Color PWM提供了恒定色彩和 250:1 的调光比
  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 高达 1A 的 LED 电流
  • LED 电流的可调控制
  • 在 35mA 至 1A 的宽电流范围内保持了高输出电流准确度
  • 开路 LED 和短路保护
  • 接地 LED 负极连接
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 9mm x 4.32mm) 表面贴装型 LGA 封装

 

LTM8040
36V、1A μModule LED 驱动器和电流源
1A μModule LED Driver Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8026 推荐新设计使用 36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
多拓扑 LED 驱动器 1
LTM8042 量产 μModule 升压型 LED 驱动器和电流源
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1274A

LTM8040EV演示板 | µModule降压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 36V,VLED高达13V (1A)

产品详情

演示电路DC1274A内置36V、1A降压恒流μModule® LED驱动器LTM8040。该演示电路用于在4V至36V的宽输入电压范围内以高达1A的电流驱动单个LED或LED串。LED灯串的最大电压为13V,最小电压根据BIAS引脚电源配置会有所不同。


 


DC1274A
LTM8040EV演示板 | µModule降压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 36V,VLED高达13V (1A)
DC1274A Demo Board DC1274A Demo Board DC1274A Demo Board DC1274A Demo Board DC1274A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览