eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8029

推荐新设计使用

具 5μA 静态电流的 36VIN、600mA 降压型 μModule 转换器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:5μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 600mA 输出电流
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 36V (40V 最大值)
  • 输出电压:1.2V 至 18V
  • 卓越的压差性能
  • 可用作一个负输出转换器
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 电流模式控制
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层 
  • 纤巧的扁平 (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) 表面贴装型 BGA 封装

LTM8029
具 5μA 静态电流的 36VIN、600mA 降压型 μModule 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1724A

LTM8029 演示板 | µModule 稳压器,5.6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 5V (在 600mA)

产品详情

DC1724A 是一款 μModule® 降压转换器,其采用了 LTM8029,后者仅消耗 5μA 的静态电流。该演示电路专为在 600kHz 工作频率下提供5V、600mA输出而设计。输入电压范围为 5.6V 至 36V。


如果输入电压降至接近编程输出电压,则 LT3973 将开始跳过关断延迟时间并降低开关频率,以在最高约 97.5% 的最大占空比条件下保持输出稳压。

DC1724A
LTM8029 演示板 | µModule 稳压器,5.6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 5V (在 600mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8029的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览