LTM8028

推荐新设计使用

36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具开关降压型转换器功能以实现高效率的高性能 5A 线性稳压器
  • 数字式可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V
  • 输入电压范围:6V 至 36V
  • 在整个温度、电压、负载和瞬态响应范围内具有非常严紧的容差指标
  • 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可并联多个器件以提供 10A 或更大的电流
  • 准确的可编程电流限值以实现不对称的功率均分
  • 模拟输出电压裕度调节:±10% 范围
  • 同步输入
  • 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器情况下可实现稳定
  • 15mm x 15mm x 4.92mm 表面贴装型 BGA 封装
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
LTM8028
36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 2
LTM8052 推荐新设计使用 36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
LTM8026 推荐新设计使用 36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
超低噪声稳压器 2
LTM4612 推荐新设计使用 符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
LTM4606 推荐新设计使用 超低 EMI、28VIN、6A DC/DC µModule 稳压器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1738A

LTM8028EY Demo Board | µModule Regulator with Low Noise LDO Post-Regulator, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 1738A features the LTM8028, a μModule® step-down converter that integrates both a high efficiency switching regulator and a 5A UltraFast™ linear regulator, resulting in a low noise solution suitable for high speed data applications. The demo circuit is designed for an input voltage of 6V to 36V and an operating frequency of 250kHz. The output voltage is digitally programmable from 0.8V to 1.8V in 50mV increments by adjusting the three tri-state inputs VO0, VO1, and VO2.

DC1738A
LTM8028EY Demo Board | µModule Regulator with Low Noise LDO Post-Regulator, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论