LTM8027

推荐新设计使用

60V、4A DC/DC μModule 稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 60V (7.5V 最小起动电压)
  • 宽输出电压范围:2.5V 至 24V (见表 2)
  • 4A 输出电流
  • 可编程软起动
  • 9μA 停机电源电流
  • 可选开关频率电流模式控制
  • 效率高达 95%
  • SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 涂层
  • 表面贴装型 LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) 和 BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) 封装

LTM8027
60V、4A DC/DC μModule 稳压器
48W, 16VIN to 60VIN DC/DC μModule® Regulator Efficiency vs Load Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器

产品详情

演示电路2125是一款小型、高集成度、非隔离式PoE受电设备(PD)解决方案。它具有一个PD接口控制器(LT4275),用于与PoE受电设备(PSE)接口;一个理想二极管电桥控制器(LT4321),以尽可能降低电桥损耗;以及一个DC/DC μModule®稳压器(LTM8027)。

eval board
DC1307B

LTM8027EV Demo Board | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4A

产品详情

Demonstration circuit 1307B features the LTM8027 configured to deliver 12V/4A from a 16V to 60V input. The wide input range of the LTM8027 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The LTM8027 is a step down converter, so a minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots.

DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器
DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A - Schematic
DC1307B
LTM8027EV Demo Board | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4A
DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览