LTM8027
推荐新设计使用60V、4A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V (7.5V 最小起动电压)
- 宽输出电压范围:2.5V 至 24V (见表 2)
- 4A 输出电流
- 可编程软起动
- 9μA 停机电源电流
- 可选开关频率电流模式控制
- 效率高达 95%
- SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 涂层
- 表面贴装型 LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) 和 BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) 封装
LTM®8027 是一款完整的 4A、DC/DC 降压型电源。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8027 可在一个 4.5V 至 60V 的输入电压范围内运作 (最小起动电压为 7.5V),支持高达 24V 的输出电压和一个 100kHz 至 500kHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装 (高度仅 4.32mm),因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。内置的软起动定时器可借助一个小电容器来调节。
LTM8027 采用了紧凑 (15mm x 15mm x 4.32mm) 模压焊盘网格阵列 (LGA) 和 (15mm x 15mm x 4.92mm) BGA 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8027 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 12V 和 42V 汽车及重型设备
- 48V 电信电源
- 航空电子设备和工业控制系统
- 分布式功率转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8027EV#PBF | 113-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) | ||
LTM8027EY#PBF | 113-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8027IV#PBF | 113-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) | ||
LTM8027IY | 113-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8027IY#PBF | 113-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8027MPV#PBF | 113-Lead LGA (15mm x 15mm x 4.32mm) | ||
LTM8027MPY | 113-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM8027MPY#PBF | 113-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8027EV#PBF | 量产 | |
LTM8027EY#PBF | 量产 | |
LTM8027IV#PBF | 量产 | |
LTM8027IY | ||
LTM8027IY#PBF | 量产 | |
LTM8027MPV#PBF | 量产 | |
LTM8027MPY | ||
LTM8027MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8027EV#PBF | 量产 | |
LTM8027EY#PBF | 量产 | |
LTM8027IV#PBF | 量产 | |
LTM8027IY | ||
LTM8027IY#PBF | 量产 | |
LTM8027MPV#PBF | 量产 | |
LTM8027MPY | ||
LTM8027MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8027
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8027的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论