eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8025

量产

36V、3A 降压型 μModule 转换器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 高达 3A 的输出电流
  • 可通过并联来增加输出电流
  • 0.8V 至 24V 输出电压范围
  • 可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 电流模式控制
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层  
  • 可编程软起动
  • 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM8025
36V、3A 降压型 μModule 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8025
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1379B

LTM8025EV演示板 | 降压µModule转换器,5.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (3A)

产品详情

演示电路1379B是一款采用LTM8025 μModule®稳压器的降压型DC/DC开关稳压器。该演示板可通过5.5V至36V输入提供3.3V/3A输出。LTM8025的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池、壁式适配器和工业电源。可通过跳线选择工作模式(突发工作模式(Burst Mode®)或同步模式)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。LTM8025可以在250kHz至2MHz范围内同步。

DC1379B
LTM8025EV演示板 | 降压µModule转换器,5.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (3A)

参考电路

Arria V SoC Development Kit
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8025的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览