eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8023

量产

2A、36V DC/DC 降压型 µModule 稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 2A 输出电流
  • 0.8V 至 10V 输出电压
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 的涂层 
  • 纤巧、扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 11.25mm x 2.82mm) 和 BGA (9mm x 11.25mm x 3.42mm) 封装

LTM8023
2A、36V DC/DC 降压型 µModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1195A

LTM8023 Demo Board | 36V, 2A Step-Down µModule Regulator

产品详情

Demonstration circuit 1195 features the LTM8023, a step-down regulator preconfigured to deliver 3.3V at up to 2A from a 5V to 36V input supply. The LTM8023 is a step-down converter, so minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. In addition, the input voltage required to turn on is higher than that required to run (see Minimum Input Voltage section in the data sheet for detail). The optional Burst Mode® operation of LTM8023 supports high efficiency and low output ripple at light load conditions.

DC1195A
LTM8023 Demo Board | 36V, 2A Step-Down µModule Regulator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8023的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论