eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8020

推荐新设计使用

200mA、36V DC/DC μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4V 至 36V
  • 1.25V 至 5V 输出电压
  • 符合 EN55022 Class B 要求
  • 200mA 输出电流
  • 电流模式控制
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM8020MPV)
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 纤巧、扁平 (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) 的表面贴装型 LGA 封装
LTM8020
200mA、36V DC/DC μModule 稳压器
6.5VIN to 36VIN, 5V at 200mA DC/DC μModule® Regulator Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1194A

LTM8020演示板 | µModule DC/DC稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (200mA)

产品详情

演示电路DC1194A内置LTM8020,这是一款200mA DC/DC降压型μModule®稳压器。该板预设为在4.5V至36V的输入电压下,可提供3.3V输出,负载电流高达200mA。只需改变一个电阻即可修改输出电压。

DC1194A
LTM8020演示板 | µModule DC/DC稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (200mA)
DC1194A Demo Board DC1194A Demo Board DC1194A Demo Board DC1194A Demo Board DC1194A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览