LTM4676

过期

具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 订购定制程序器件
  • 双通道、快速、模拟环路具数字接口以用于控制和监视
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 26.5V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.4V (在 VOUT0 上为 4V)
  • 在整个温度范围内具有 ±1% 的最大 DC 输出误差
  • 在 10A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
  • 符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
  • 集成型 16 位 ΔΣ ADC
  • 恒定频率电流模式控制
  • 可对多个模块进行并联和均流
  • 16 个从地址;电源轨 / 全局寻址
  • 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装
  • 下载 LTpowerPlay 软件

可读数据:

  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和报警
  • 内置 EEPROM 故障日志记录

可写数据和可配置参数:

  • 输出电压、电压排序和裕度调节
  • 数字软起动 / 停止斜坡
  • OV / UV / OT、UVLO、频率和调相

推荐替代产品

LTM4676A 推荐新设计使用

具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器

LTM4676
具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 2
LTM4620A 量产 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器
LTM4630 推荐新设计使用 双输出 18A 或单输出 36A DC/DC μModule 稳压器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 7


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4676
  • LTM4676A

Linduino 4

LTpowerCAD 5

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2087A

LTM4676 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 1V @ 26A

产品详情

Demonstration circuit 2087A is a single-output, high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. It can supply 26A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676 data sheet for more detailed information.


 


eval board
DC1811B-KIT

具有 DC1613A 演示套件的 LTM4676 | 具有 USB 至 PMBus 转接器 (DC1613A) 的 LTM4676 (DC1811)

产品详情

演示电路 1811B-A 是一款双输出、高效率、高密度 μModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 26.5V。每个输出可提供 13A 的最大负载电流。演示板采用了一个 LTM4676 μModule 稳压器,该器件是一款具有 PMBus 电源系统管理功能的双路 13A 或单路 26A 降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参见 LTM4676 数据手册。


 

eval board
DC2269A-A

LTM4676 Plug-In Demo Board | 1.5" × 1.2" with Edge Connector, Dual 13A Buck μModule with PMBus, 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, VOUT0 = 1V @ 13A, VOUT1 = 1.8V @ 13A

产品详情

Demonstration circuit 2269A-A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® supply on a small 1.5" × 1.2" PCB board with 4.5V to 26.5V input range. Each output can supply 13A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. The DC2269A can be easily inserted to an edge connector for testing and debugging. It has an optional input filter inductor (L1) to further reduce input ripple EMI noise.

DC2087A
LTM4676 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT = 1V @ 26A
DC1811B-KIT
具有 DC1613A 演示套件的 LTM4676 | 具有 USB 至 PMBus 转接器 (DC1613A) 的 LTM4676 (DC1811)
DC2269A-A
LTM4676 Plug-In Demo Board | 1.5" × 1.2" with Edge Connector, Dual 13A Buck μModule with PMBus, 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, VOUT0 = 1V @ 13A, VOUT1 = 1.8V @ 13A

参考电路

Arria 10 SoC - Top View
Altera Arria 10 SoC Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 SoC Development Kit

最新评论