LTM4675

推荐新设计使用

具数字电源系统管理功能的双通道 9A 或单通道 18A μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、快速、模拟环路 (具有用于控制和监视的数字接口)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
  • 在 9A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
  • 符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
  • 集成型 16 位 ΔΣ ADC
  • 支持高达 125Hz 的远端采样轮询速率
  • 恒定频率电流模式控制
  • 可对多个模块进行并联和均流
  • 支持所有的 7 位从地址
  • 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 的引脚兼容型插入式替代产品
  • 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装
  • 可读数据:
    • 输入和输出电压、电流及温度
    • 运行峰值、正常运行时间、故障和报警
    • 具 ECC 的内置 EEPROM 故障日志记录
  • 可写数据和可配置参数:
    • 输出电压、电压排序和裕度调节
    • 数字软起动 / 停止斜坡
    • 过压 / 欠压 / 过热 (OV/UV/OT)、欠压闭锁 (UVLO)、频率和调相
LTM4675
具数字电源系统管理功能的双通道 9A 或单通道 18A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2204B

LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A演示板 | PSM μModule电源棒

产品详情

演示电路2204B是一款超小尺寸演示板,展示了五种不同的器件——LTM4675、LTM4676A、LTM4677、LTM4620A和LTC2974。这些器件涵盖多条产品线,包括具有数字电源系统管理(LTM4675、LTM4676A和LTM4677)功能的DC/DC μModule®稳压器、高电流模拟DC/DC μModule稳压器(LTM4620A)和集成EEPROM (LTC2974)的I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器。有关更多详细信息,请参见数据手册。

eval board
DC2053A

LTM4675EY演示板 | 双通道PMBus降压型μModule稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT0/VOUT1 = 1V/1.8V (9A)

产品详情

演示电路2053A是一款双路输出、高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。该演示板集成了一款具有PMBus数字电源系统管理功能的双通道9A或单通道18A降压型稳压器LTM4675。默认双路输出电压为1V和1.8V,但每个电压都可以在0.5V至5.5V范围内进行设置。每个输出可提供最大9A负载电流。有关更多详细信息,请参见LTM4675数据手册。

DC2204B
LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A演示板 | PSM μModule电源棒
DC2053A
LTM4675EY演示板 | 双通道PMBus降压型μModule稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT0/VOUT1 = 1V/1.8V (9A)

最新评论

近期浏览