LTM4675
推荐新设计使用具数字电源系统管理功能的双通道 9A 或单通道 18A μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双通道、快速、模拟环路 (具有用于控制和监视的数字接口)
- 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
- 在 9A 负载条件下具有 ±2.5% 的电流回读准确度
- 符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口
- 集成型 16 位 ΔΣ ADC
- 支持高达 125Hz 的远端采样轮询速率
- 恒定频率电流模式控制
- 可对多个模块进行并联和均流
- 支持所有的 7 位从地址
- 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 的引脚兼容型插入式替代产品
- 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装
- 可读数据:
- 输入和输出电压、电流及温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和报警
- 具 ECC 的内置 EEPROM 故障日志记录
- 可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压排序和裕度调节
- 数字软起动 / 停止斜坡
- 过压 / 欠压 / 过热 (OV/UV/OT)、欠压闭锁 (UVLO)、频率和调相
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 40ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监控功能。LTM4675 包括快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4675 的两线式串行接口允许以可编程摆率和排序延迟时间对输出进行裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay™ GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器及演示套件。
LTM4675 采用 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 在原型和生产的系统优化
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 7
设计笔记 1
技术文章 1
信息 1
产品选型卡 3
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4675EY#PBF | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 3.51mm) | ||
LTM4675IY | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 3.51mm) | ||
LTM4675IY#PBF | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 3.51mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4675EY#PBF | 量产 | |
LTM4675IY | ||
LTM4675IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4675EY#PBF | 量产 | |
LTM4675IY | ||
LTM4675IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4675EY#PBF | 量产 | |
LTM4675IY | ||
LTM4675IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4675EY#PBF | 量产 | |
LTM4675IY | ||
LTM4675IY#PBF | 量产 | |
7月 25, 2019 - 19_0175 Notification of Qualification of New Mold Compound for the LTM4675 µModule Regulator |
||
LTM4675EY#PBF | 量产 | |
LTM4675IY | ||
LTM4675IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTM4675 Demo Circuit - Dual Output µModule Buck Regulator with Digital Interface (4.5-17V to 1V & 1.8V @ 9A)
- LTM4675 Demo Circuit - Paralleled µModule Buck Regulator with Digital Interface (10-14V to 1V @ 72A)
- LTM4675 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4675
Linduino 2
LTpowerCAD 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4675的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论