LTM4650
推荐新设计使用双通道 25A 或单通道 50A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双通道 25A 或单通道 50A 输出
- 输入电压范围:4.5V 至 15V
- 输出电压范围:0.6V 至 1.8V
- 在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 差分远端采样放大器
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可调开关频率
- 频率同步
- 过流折返保护
- 可利用多个 LTM4650 实现多相并联均流 (高达 300A)
- 内部温度监视器
- 引脚与 LTM4620 (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4630 (双通道 18A,单通道 36A) 相兼容
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 输出过压保护
- 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4650 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 25A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4650 的引脚与 LTM4620 (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4630 (双通道 18A,单通道 36A) 相兼容。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4650 采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
VIN范围 | VOUT范围 | 补偿 | DC VOUT 准确度 | |
LTM4650 | 4.5V至 15V | 0.6V 至1.8V | 内部 | 1.5% |
LTM4650-1B | 4.5V 至15V | 0.6V 至 1.8V | 外部 | 1.5% |
LTM4650-1A | 4.5V 至 15V | 0.6V 至 1.8V | 外部 | 0.8% |
LTM4650A | 4.5V 至16V | 0.6V至 5.5V | 内部 | 1% |
LTM4650A-1 | 4.5V 至16V | 0.6V至5.5V | 外部 | 1% |
应用
- 处理器、ASIC 和 FPGA 内核电源
- 电信和网络设备
- 存储和 ATCA 卡
- 工业设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4650EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650MPY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650MPY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 22, 2022 - 22_0169 Notification of additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4650 and LTM4650A |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 | |
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 | |
7月 25, 2019 - 19_0168 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4650, LTM4650A, LTM4650A-1 µModule Regulator |
||
LTM4650EY#PBF | 量产 | |
LTM4650IY | ||
LTM4650IY#PBF | 量产 | |
LTM4650MPY | ||
LTM4650MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 6
- LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
- LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Dual 25A Step-Down Regulator with Output Tracking (4.5-15V to 1.5 V @ 25A & 1V @ 25A)
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Dual 25A Step-Down Regulator with Output Tracking (4.5-15V to 1.5 V @ 25A & 1V @ 25A)
- LTM4650 - ?Module Regulators
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Single 50A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 50A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论