LTM4647
推荐新设计使用30A DC/DC 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 4.7V 至 15V 输入电压范围
- 0.6V 至 1.8V 输出电压范围
- 30A DC 输出电流
- ±1.2% 的总 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
- 支持高可靠性 N + 1 相位冗余度
- 内部或外部控制环路补偿
- 差分远端采样放大器用于实现精准稳压
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 高达 180A 的多相均流
- 内置温度监视功能
- 可选的脉冲跳跃模式、突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 频率同步
- 输出过压保护
- 输出过流折返保护
- 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM®4647 是一款完整的 30A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4647 可在一个 4.7V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至1.8V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需要少量的输入和输出电容器。
其高效率设计可在从 12V 输入至 1.0V 输出之转换中实现 87% 的效率,并提供 30A 的连续负载电流。高开关频率和一种电流模式架构的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、N +1 相位冗余度和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用节省空间的 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4647 可提供 SnPb (BGA 封装) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4647EY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) | ||
LTM4647IY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) | ||
LTM4647IY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 5.01mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4647EY#PBF | 量产 | |
LTM4647IY | ||
LTM4647IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4647EY#PBF | 量产 | |
LTM4647IY | ||
LTM4647IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4647EY#PBF | 量产 | |
LTM4647IY | ||
LTM4647IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTM4647 Demo Circuit - Single Output, High Current Buck Regulator (6-15V to 1.0V @ 30A)
- LTM4647 - ?Module Regulators
- LTC4647 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase Step-Down Power Regulator (6-15V to 1V @ 120A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4647
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论