LTM4641

推荐新设计使用

具高级输入和负载保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作输入电压范围:4.5V 至 38V
  • 10A DC (典型值)、12A 峰值输出电流
  • 输出范围:0.6V 至 6V
  • ±1.5% 的最大总 DC 输出电压误差
  • 用于 POL 调节的差分远端采样放大器
  • 内部温度、模拟指示器输出
  • 过流折返和过热保护
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 可并联以提供更高的输出电流
  • 可选的脉冲跳跃操作
  • 软起动 / 电压跟踪 / 预偏置启动
  • 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的涂层 
输入保护
  • UVLO、过压停机和锁断门限
  • N 沟道过压电源中断 MOSFET 驱动器
  • 可采用极少外部组件的浪涌抑制器
负载保护
  • 稳固、可复位的锁断过压保护
  • N 沟道过压放电功率 MOSFET 驱动器
LTM4641
具高级输入和负载保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM4649 推荐新设计使用 10A、降压型 DC/DC μModule 稳压器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1543B

LTM4641演示板| 具有高级输入和负载保护的38V、10A、降压型μModule稳压器

产品详情

演示电路1543B内置LTM4641,它是一款高效率、高密度开关模式降压电源µModule稳压器,具有出色的输入和负载保护特性。输入电压范围为4.5 V至38 V。输出电压在0.8V至6V范围内通过跳线可编程且额定负载电流为10A。某些VIN、VOUT频率和热条件须降额使用。DC1543B提供TRACK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。DC1543B允许用户启用/禁用输入欠压保护;输入锁存/非锁存过压保护;和锁存/非锁存过温保护。

通过将MODE引脚跳线设置为DCM,可以在低负载电流下实现更高的效率。在使用或修改演示电路1543B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4641数据手册。

eval board
DC1543A

LTM4641 演示板 | 降压 µModule 稳压器,输入和负载保护,4.5 V ≤ VIN ≤ 38 V,VOUT = 0.6 V 至 6 V (在 10 A)

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC1543B

演示电路1543A内置LTM4641,它是一款高效率、高密度开关模式降压电源µModule稳压器,具有出色的输入和负载保护特性。输入电压范围为4.5V至38V。输出电压在0.8V至6V范围内通过跳线可编程且额定负载电流为10A。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。

DC1543B
LTM4641演示板| 具有高级输入和负载保护的38V、10A、降压型μModule稳压器
DC1543A
LTM4641 演示板 | 降压 µModule 稳压器,输入和负载保护,4.5 V ≤ VIN ≤ 38 V,VOUT = 0.6 V 至 6 V (在 10 A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4641的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览