LTM4641
推荐新设计使用具高级输入和负载保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 宽工作输入电压范围:4.5V 至 38V
- 10A DC (典型值)、12A 峰值输出电流
- 输出范围:0.6V 至 6V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出电压误差
- 用于 POL 调节的差分远端采样放大器
- 内部温度、模拟指示器输出
- 过流折返和过热保护
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 可并联以提供更高的输出电流
- 可选的脉冲跳跃操作
- 软起动 / 电压跟踪 / 预偏置启动
- 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的涂层
- UVLO、过压停机和锁断门限
- N 沟道过压电源中断 MOSFET 驱动器
- 可采用极少外部组件的浪涌抑制器
- 稳固、可复位的锁断过压保护
- N 沟道过压放电功率 MOSFET 驱动器
LTM®4641 是一款开关模式降压型 DC/DC μModule®(微型模块) 稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。部分故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应而设定 (或停用)。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在 4V 至 38V (4.5V 启动) 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 6V 的输出 (由一个负责执行负载点电压远端采样的外部电阻器网络来设定)。
LTM4641 的高效率设计能够提供高达 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。这款稳压器的恒定导通时间电流模式控制架构实现了高降压比以及针对瞬态电压和负载变化的快速响应。LTM4641可提供符合 SnPb或 RoHS 标准引脚涂层的 15mm x 15mm x 5.01mm封装。
Applications
- 坚固型电子产品
- 航空电子和工业设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 6
视频 12
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4641EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4641IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4641IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4641MPY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4641MPY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 20, 2023 - 23_0180 New Tray Design for BGA Package |
||
LTM4641EY#PBF | 量产 | |
LTM4641IY | 量产 | |
LTM4641IY#PBF | 量产 | |
LTM4641MPY | 量产 | |
LTM4641MPY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4641EY#PBF | 量产 | |
LTM4641IY | 量产 | |
LTM4641IY#PBF | 量产 | |
LTM4641MPY | 量产 | |
LTM4641MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4641EY#PBF | 量产 | |
LTM4641IY | 量产 | |
LTM4641IY#PBF | 量产 | |
LTM4641MPY | 量产 | |
LTM4641MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4641 Demo Circuit - 10A Step-Down µModule Regulator with Input and Output OVP (4.5-38V to 1V @ 10A)
- LTM4641 - ?Module Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4641
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论