LTM4639
推荐新设计使用低 VIN、20A、DC/DC μModule 降压型稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整的 20A 开关模式电源
- 2.375V 至 7V 输入电压范围 (VIN < 4.5V,需要 CPWR 偏置)
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- ±1.5% 的最大总 DC 输出电压误差 (-40°C 至 125°C)
- 差分远端采样放大器用于精准稳压 (VOUT ≤ 3.3V)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 并联多相均流 (高达 80A)
- 频率同步
- 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 软起动 / 电压跟踪
- 效率高达 88% (3.3VIN、1.5VOUT)
- 过流折返保护
- 输出过压保护
- 内部温度监视器
- 过热保护
- 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM®4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一个 2.375V 至 7V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。
电流模式操作实现了多达 4 个 LTM4639 稳压器的精准均流,以获得高达 80A 的输出。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的非常快之瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相 / 均流、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。内置了一个二极管连接的 PNP 晶体管以用作内部温度监视器。如需在高达 20V 的输入条件下运作,请见 LTM4637 的相关信息。
LTM4639 采用 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4639 符合 RoHS 标准。
Applications
- 电信服务器和网络设备
- 工业设备
- 医疗系统
- 高环境温度系统
- 3.3V 输入系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4639EY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM4639IY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
LTM4639IY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 23_0094 LTM4637 and LTM4639 - FET and SUBSTRATE (BGA Package ONLY) |
||
LTM4639EY#PBF | 量产 | |
LTM4639IY | 量产 | |
LTM4639IY#PBF | 量产 | |
7月 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4639EY#PBF | 量产 | |
LTM4639IY | 量产 | |
LTM4639IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4639EY#PBF | 量产 | |
LTM4639IY | 量产 | |
LTM4639IY#PBF | 量产 | |
9月 28, 2020 - 20_0301 LTM4639- Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
LTM4639EY#PBF | 量产 | |
LTM4639IY | 量产 | |
LTM4639IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4639EY#PBF | 量产 | |
LTM4639IY | 量产 | |
LTM4639IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4639
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4639
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4639的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论