LTM4639

推荐新设计使用

低 VIN、20A、DC/DC μModule 降压型稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的 20A 开关模式电源
  • 2.375V 至 7V 输入电压范围 (VIN < 4.5V,需要 CPWR 偏置)
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • ±1.5% 的最大总 DC 输出电压误差 (-40°C 至 125°C)
  • 差分远端采样放大器用于精准稳压 (VOUT ≤ 3.3V)
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 并联多相均流 (高达 80A)
  • 频率同步
  • 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 效率高达 88% (3.3VIN、1.5VOUT)
  • 过流折返保护
  • 输出过压保护
  • 内部温度监视器
  • 过热保护
  • 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4639
低 VIN、20A、DC/DC μModule 降压型稳压器
3.3VIN, 1.5VOUT, 20A DC/DC μModule® Regulator 3.3V to 1.5V Efficiency and Power Loss Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2166A

LTM4639 Demo Board |μModule Buck, 2.375V ≤ VIN ≤ 7V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/1.8V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit 2166A features the LTM4639EY, a 20A high efficiency, switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 2.375V to 7V. The output voltage range is 0.6V to 5.5V. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The DC2166A offers the TRACK/SS pin allowing the user to program output tracking or soft-start period. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP3) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. There is an on board boost circuit using LT1935 to provide control power to LTM4639 when VIN is less than 4.5V. LTM4639 has on board diode connected PNP transistors to monitor its internal temperature. A temperature sensor LTC2997 converts the internal temperature to an analog voltage output. The LTM4639 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2166A.

DC2166A
LTM4639 Demo Board |μModule Buck, 2.375V ≤ VIN ≤ 7V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/1.8V @ 20A
DC2166A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览