LTM4637

推荐新设计使用

20A DC/DC μModule 降压型稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的 20A 开关模式电源
  • 4.5V 至 20V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • ±1.5% 的总 DC 输出电压误差 (-40°C 至 125°C)
  • 差分远端检测放大器针对 VOUT ≤ 3.3V 实现精准调节
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 并联均流 (高达 80A)
  • 频率同步
  • 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 效率高达 88% (12VIN、1.8VOUT)
  • 过流折返保护
  • 输出过压保护
  • 内部温度监视器
  • 过热保护
  • 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 的涂层
LTM4637
20A DC/DC μModule 降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 2
LTM4628 量产 双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule 稳压器
LTM4627 量产 15A、DC/DC μModule 稳压器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1872A

LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit DC1872A features the LTM4637EV, a high efficiency, high density switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 1.0V to 1.8V with a rated load current of 20A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions.


 


DC1872A
LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A

参考电路

Altera Arria 10 FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4637的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览