LTM4612

推荐新设计使用

符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 3.3V 至 15V 输出电压范围
  • 5A DC,7A 峰值输出电流
  • 低输入和输出参考噪声
  • 输出电压跟踪和裕度
  • 电源良好跟踪和裕度调节
  • PLL 频率同步
  • ±1.5% 调整点准确度
  • 电流折返保护功能 (在启动时停用)
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4612MPV)
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装

LTM4612
符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1297B

LTM4612EV Demo Board | EN55022B Compliant, 5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V or 5V @ 5A, or VOUT = 12V @ 3A

产品详情

Demonstration circuit DC1297B features the LTM4612EV, an EN55022 Class B certified synchronous step-down power module. The board accepts an input voltage from 5V to 36V and delivers a jumper programmable output voltage of 3.3V, 5V or 12V. The rated load current is 5A for 3.3V and 5V output voltages, or 3A for a 12V output. Current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

DC1297B
LTM4612EV Demo Board | EN55022B Compliant, 5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V or 5V @ 5A, or VOUT = 12V @ 3A

参考电路

TR5-F40W Dev Kit
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论