LTM4609
推荐新设计使用36VIN、34VOUT、高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模块)
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
- 宽 VOUT 范围:0.8V 至 34V
- IOUT:4A DC (在降压模式中为 10A DC)
- 效率高达 98%
- 电流模式控制
- 电源良好输出信号
- 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
- 超快速瞬态响应
- 电流折返保护
- 输出过压保护
- 小占板面积表面贴装、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
LTM4609 是一款高效率、开关模式、降压-升压型电源。在封装中包括了开关控制器、功率 FET 和支持元件。LTM4609 的工作输入电压范围为 4.5V 至 36V,可支持 0.8V 至 34V 的输出电压范围 (由一个电阻器来设定)。该高效率设计在升压模式中提供了高达 4A 的连续电流 (在降压模式中为 10A)。仅需采用电感器、检测电阻器、大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。可以使 LTM4609 的频率与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波。
故障保护功能包括过压保护和折返电流保护。该 DC/DC μModule® 稳压器采用小外形的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4609 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
- 电信、服务器和网络设备
- 工业和汽车设备
- 高功率电池供电式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
产品选型卡 3
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4609EV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4609EY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4609IV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4609IY | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4609IY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4609MPV#PBF | 141-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4609MPY | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4609MPY#PBF | 141-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2021 - 21_0172 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4605, LTM4607, LTM4609 to MSL4 |
||
LTM4609EV#PBF | 量产 | |
LTM4609EY#PBF | 量产 | |
LTM4609IV#PBF | 量产 | |
LTM4609IY | ||
LTM4609IY#PBF | 量产 | |
LTM4609MPV#PBF | 量产 | |
LTM4609MPY | ||
LTM4609MPY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4609EV#PBF | 量产 | |
LTM4609EY#PBF | 量产 | |
LTM4609IV#PBF | 量产 | |
LTM4609IY | ||
LTM4609IY#PBF | 量产 | |
LTM4609MPV#PBF | 量产 | |
LTM4609MPY | ||
LTM4609MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4609EV#PBF | 量产 | |
LTM4609EY#PBF | 量产 | |
LTM4609IV#PBF | 量产 | |
LTM4609IY | ||
LTM4609IY#PBF | 量产 | |
LTM4609MPV#PBF | 量产 | |
LTM4609MPY | ||
LTM4609MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4609 - ?Module Regulators
- LTM4609 Demo Circuit - High Efficiency Buck-Boost µModule Supply (10-36V to 30V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4609
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。