LTM4609

推荐新设计使用

36VIN、34VOUT、高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模块)

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
  • 宽 VOUT 范围:0.8V 至 34V
  • IOUT:4A DC (在降压模式中为 10A DC)
  • 效率高达 98%
  • 电流模式控制
  • 电源良好输出信号
  • 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
  • 超快速瞬态响应
  • 电流折返保护
  • 输出过压保护
  • 小占板面积表面贴装、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
LTM4609
36VIN、34VOUT、高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模块)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1477B

LTM4609EV演示板|34VOUT,4A Buck-Boost µModule 稳压器

产品详情

演示电路DC1477B内置高电压、高效率、高密度开关模式降压-升压电源模块LTM4609EV。LTM4609EV调节高于、低于或等于输入电压的输出电压。DC1477B接受10V至36V的输入电压,在高达3A的电流下具有30V预设输出电压。对于某些VIN、VOUT和热条件,可能须降额使用。DC1477B上增加了可选输入π滤波器,可充分减少输入纹波。开关频率可与200kHz至400kHz的外部时钟同步,以减少不必要的频率谐波和/或并联多个模块以获得更高的输出电流。

DC1477B
LTM4609EV演示板|34VOUT,4A Buck-Boost µModule 稳压器

最新评论

近期浏览