LTM4607

推荐新设计使用

36VIN、24VOUT、高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模块)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
  • 宽 VOUT 范围:0.8V 至 24V
  • 5A DC (在降压模式中为 10A DC)
  • 高效率:达 98%
  • 电流模式控制
  • 电源良好输出信号
  • 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
  • 超快速瞬态响应
  • 电流折返保护
  • 输出过压保护
  • 小型、扁平表面贴装 LGA 封装 (15mm x 15mm x 2.8mm)
LTM4607
36VIN、24VOUT、高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模块)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1601B-A

LTM4607EV演示板 | LTM4607(x2)降压-升压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 12V (10A)

产品详情

演示电路DC1601B是一款PolyPhase®电源,内置一款完整的高效率开关模式降压-升压电源模块LTM4607。DC1601B具有6V至36V的输入电压范围,能够通过并联的LTM4607模块提供高功率。该演示电路可以为两个并联模块(DC1601B-A)提供高达10A的输出电流。DC1601B演示了并联模块的易用性和可靠性。该电路板的输出电压为12V。每个模块在升压模式下的额定负载电流为5A,但在特定VIN、VOUT、频率和热状况下,可能必须降额使用。板载外部时钟用于同步和相位交错,尽可能减少输入和输出纹波。内部锁相环可让LTM4607与200kHz至400kHz的外部时钟同步。DC1601B上的LTM4607默认开关频率通过交错并联相位的板载LTC6902时钟发生器设置为300kHz。

eval board
DC1198B-B

LTM4607EV演示板 | 6-36VIN至12V、5A高效率降压-升压DC/DC µModule稳压器

产品详情

演示电路DC1198B-B内置高效率、高密度开关模式降压-升压电源模块LTM4607EV。LTM4607EV可以根据高于和低于输出的输入电压调节其输出电压。该板支持6V至36V的输入电压,并设置提供12V输出电压。额定负载电流在升压模式下为5A,在降压操作模式下为12A。某些VIN、VOUT和热条件下须降额使用。开关频率可与工作频率为200kHz至400kHz的外部时钟同步。当并联LTM4607模块以获得更高的输出电流时,该时钟输入可用于减少不必要的频率谐波以及输入和输出纹波。

eval board
DC1601B-C

LTM4607EV演示板 | LTM4607(x4)降压-升压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 12V (20A)

产品详情

演示电路DC1601B是一款PolyPhase®电源,内置一款完整的高效率开关模式降压-升压电源模块LTM4607。DC1601B具有6V至36V的输入电压范围,能够使用四个并联模块(DC1601B-C)提供高达20A的电流。DC1601B演示了并联模块的易用性和可靠性。该电路板的输出电压为12V。每个模块在升压模式下的额定负载电流为5A,但在特定VIN、VOUT、频率和热状况下,可能必须降额使用。板载外部时钟用于同步和相位交错,尽可能减少输入和输出纹波。内部锁相环可让LTM4607与200kHz至400kHz的外部时钟同步。DC1601B上的LTM4607默认开关频率通过交错并联相位的板载LTC6902时钟发生器设置为300kHz。

DC1601B-A
LTM4607EV演示板 | LTM4607(x2)降压-升压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 12V (10A)
DC1198B-B
LTM4607EV演示板 | 6-36VIN至12V、5A高效率降压-升压DC/DC µModule稳压器
DC1601B-C
LTM4607EV演示板 | LTM4607(x4)降压-升压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 12V (20A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4607的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览