eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM4604

量产

具电压跟踪功能的低电压、4A DC/DC μModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的独立型电源
  • 宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
  • 4A DC,5A 峰值输出电流
  • 0.8V 至 5V 输出
  • 输出电压跟踪能力
  • ±2% 最大总 DC 输出误差
  • UltraFast 瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 电流折返保护,并联 / 均流
  • 小巧且非常扁平的封装:15mm x 9mm x 2.32mm LGA
LTM4604
具电压跟踪功能的低电压、4A DC/DC μModule 稳压器
LTM4604 Application Circuit LTM4604 Pin Configuration LTM4604 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2917 量产 具 27 种可选门限和看门狗定时器的电压监控器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

DK-DEV-4SE530N Dev Kit
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
DK-DEV-4SE530N Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览