LTM4603

量产

具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 20V、6A DC/DC μModule 稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
  • 6A DC 典型值、8A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • 采用远端检测以实现精准稳压 (仅 LTM4603)
  • 典型工作频率:1MHz
  • PLL 频率同步
  • 1.5% 稳压
  • 电流折返保护 (在启动时停用)
  • 引脚与 LTM4601 兼容
  • 具有金制涂层衬垫并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 超快速瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 在 5VIN、3.3VOUT 时效率高达 93%
  • 可设定的软起动
  • 输出过压保护
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装

LTM4603
具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 20V、6A DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1540B

LTC2977演示板集合:八个µModule电源管理器件(包括DC1360B + DC1361B)(需要DC1613)

产品详情

DC1540B是一款展示具有EEPROM的8通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器LTC2977的演示系统。它由2个电路板DC1360B和DC1361B组成。DC1360B包含将LTC2977插入电源系统并控制八个电源所需的所有电路。DC1361B包含八个电源(LTM4603EV),均配置为由LTC2977控制。这两个电路板共同构成一个复杂的8通道、数字可编程电源。

eval board
DC1083A-A

LTM4603 Demo Board | Step-Down μModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 6A

产品详情

Demonstration circuit DC1083A-A features the LTM4603, the high efficiency, high density step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, but derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The LTM4603 can be synchronized to an external clock signal by applying the clock to the PLLIN pin.

DC1540B
LTC2977演示板集合:八个µModule电源管理器件(包括DC1360B + DC1361B)(需要DC1613)
DC1083A-A
LTM4603 Demo Board | Step-Down μModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 6A

参考电路

DK-START-3C25N Kit
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4603的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论