LTM4601HV

量产

具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A、28Vin DC/DC µModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 12A DC (典型值)、14A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • 并联多个µModule® 稳压器以实现均流
  • 用于实现精准稳压的差分远端采样
  • PLL 频率同步
  • ±1.5% 调节
  • 具电流折返保护功能 (在启动时停用)
  • 符合 RoHS 标准并采用无铅涂层的金制涂层 LGA (e4) 或 SAC 305 BGA (e1) 封装
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 具输出过压保护功能
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装

 

LTM4601HV
具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A、28Vin DC/DC µModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM4620A 量产 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4601
  • LTM4601-1
  • LTM4601A
  • LTM4601A-1
  • LTM4601AHV
  • LTM4601HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1041A-B

LTM4601HV Demo Board | 28VIN, 12A Step-Down µModule Regulator

产品详情

DC1041A-B: Demo Board for the LTM4601HV 12A 28VIN DC/DC µModule Regulator with PLL, Output Tracking and Margining.

DC1041A-B
LTM4601HV Demo Board | 28VIN, 12A Step-Down µModule Regulator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4601HV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览