LTM4601A

量产

具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A μModule 稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
  • 12A DC 典型值、14A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压范围
  • 输出电压跟踪和裕度调节功能
  • 用于增强焊点强度的冗余安装衬垫
  • 可并联多个 μModule 以实现均流
  • 采用差分远端检测以实现精准稳压 (仅 LTM4601A)
  • PLL 频率同步
  • 总 DC 误差:±1.5%
  • 电流折返保护 (在启动时停用)
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层  
  • UltraFast 瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 增强型 (15mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装 LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装

LTM4601A
具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM4620A 量产 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1414B-A

LTM4601A 演示板 | 5VIN 至 28VIN、12A 降压型 µModule 稳压器

产品详情

演示电路 1414B-A 采用 LTM4601A,该器件是一款高效率、高密度、开关模式降压型电源模块。输入电压范围为 5V 至 20V,并具有一个可通过跳线选择的 0.6V 至 5V 输出电压范围。额定负载电流为 12A,但是对于某些 VIN、VOUT 和热状况,则必须进行降额处理。PLLIN 引脚支持将 µModule® 稳压器同步至一个外部时钟。TRACK/SS 引脚允许用户对输出斜坡上升和斜坡下降速率进行编程,使其可与另一个电压轨实现“重合”或“比例式”跟踪。通过裕量控制引脚 MARG0 和 MARG1 可提供与标称值相差 ±5% 的输出电压裕度调节。在处理或修改演示电路 DC1414B-A 之前,必须将本演示手册与 LTM4601A 数据手册配合阅读。

eval board
DC1414A

LTM4601AEV演示板 | µModule稳压器,5V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT = 0.6V至5V(高达20A)

产品详情

演示电路1414内置高效率、高密度开关模式降压电源模块LTM4601AEV。DC1414A支持5V至20V的输入电压,在高达12A的电流下提供0.6V至5V的跳线可选输出电压。某些 VIN, VOUT和热条件须降额使用。


LTM4601A允许用户通过TRACK/SS引脚对输出斜升和斜降进行编程。可以将输出设置为与另一个电压轨同时或按比例跟踪。该板还可演示输出电压裕量调节功能。

DC1414B-A
LTM4601A 演示板 | 5VIN 至 28VIN、12A 降压型 µModule 稳压器
DC1414A
LTM4601AEV演示板 | µModule稳压器,5V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT = 0.6V至5V(高达20A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4601A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览