LTC7860

推荐新设计使用

高效率开关浪涌抑制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率 VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
  • 用于正常操作的接通 (SWITCH-ON) 模式 100% 占空比
  • 针对瞬变和故障的保护性 PWM (PROTECTIVE PWM) 模式
  • VIN 引脚至 SGND 范围:3.5V 至 60V
  • 外部输入电压可扩展至 200V+
  • 可调输出电压箝位
  • 可调输出过流保护
  • 功率电感器改善了正常操作中的输入 EMI
  • 可编程故障定时器
  • 用于输入浪涌电流限制的可调软起动
  • 在故障期间具有 4.5% 的重试占空比
  • 可调开关频率:50kHz 至 850kHz
  • 任选的反向输入电压保护
  • 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装

LTC7860
高效率开关浪涌抑制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2239A

LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 3.5V ≤ VIN ≤ 60V; 3.5V ≤ VOUT ≤ 17.5V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 2239A is a High Efficiency Switching Surge Stopper and EMI Filter featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 3.5V to 60V, provides a 3.5V to 17.2V output at 0A to 5A and is output current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board has options for smaller MOSFET and diode packages on the back of the board for lower output current requirements.

eval board
DC2392A

LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 7V ≤ VIN ≤ 100V; 7V ≤ VOUT ≤ 35V @ 10A

产品详情

Demonstration circuit 2392A is a high efficiency switching surge stopper featuring the LTC7860. The board operates from an input range of 7V to 100V, and provides a 7V to 34V output at 0A to 10A. Its output is current limited. A soft-start feature controls output voltage slew rate at startup, reducing current surge and voltage overshoot. The demonstration board includes an optional reverse polarity protection MOSFET and has options for an input filter and diode to attenuate spikes. For a lower output voltage limit of less than 12V, there is an optional feedback circuit.

DC2239A
LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 3.5V ≤ VIN ≤ 60V; 3.5V ≤ VOUT ≤ 17.5V @ 5A
DC2392A
LTC7860EMSE Demo Board | Switching Surge Stopper, 7V ≤ VIN ≤ 100V; 7V ≤ VOUT ≤ 35V @ 10A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论