LTC7851

推荐新设计使用

具准确均流功能的四通道输出、多相、降压型电压模式 DC/DC 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用电源模块 (Power Block)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
  • 具准确均流功能的电压模式控制
  • ±0.75% 0.6V 电压基准
  • 四通道差分输出电压检测放大器
  • 多相能力
  • 可锁相的固定频率:250kHz 至 2.25MHz
  • 采用电感器 DCR 的无损耗电流检测,或者采用检测电阻器或具集成型均流功能电路之 DrMOS 的精准电流检测
  • VCC 范围:3V 至 5.5V
  • VOUT 范围:0.6V 至 VCC – 0.5V
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出电压跟踪能力和软起动
  • 采用 58 引脚 5mm x 9mm QFN 封装
LTC7851
具准确均流功能的四通道输出、多相、降压型电压模式 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4370 推荐新设计使用 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2380A-C

LTC7851EUHH演示板 | 单路输出、4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.2V (120A)

产品详情

演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-C采用7V至14V输入电源电压工作,提供单一的1.2V (120A)输出。LTC7851的集成均流电路提供高精度均流。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。

eval board
DC2380A-A

LTC7851EUHH演示板 | 4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.8V (30A),VOUT2 = 1.5V (30A),VOUT3 = 1.2V (30A),VOUT4 = 1V (30A)

产品详情

演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-A采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下四个高电流输出:1.8V (30A)、1.5V (30A)、1.2V (30A)和1.0V (30A)。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。

eval board
DC2380A-B

LTC7851EUHH演示板 | 双路输出、4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.8V (60A),VOUT3 = 1.2V (60A)

产品详情

演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-B采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下两个高电流输出:1.8V (60A)和1.2V (60A)。LTC7851的集成均流电路提供高精度均流。由于LTC7851不包括MOSFET驱动器,因此其PWM输出可驱动外部DrMOS器件。

DC2380A-C
LTC7851EUHH演示板 | 单路输出、4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.2V (120A)
DC2380A-A
LTC7851EUHH演示板 | 4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.8V (30A),VOUT2 = 1.5V (30A),VOUT3 = 1.2V (30A),VOUT4 = 1V (30A)
DC2380A-B
LTC7851EUHH演示板 | 双路输出、4相电压模式降压控制器,7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT1 = 1.8V (60A),VOUT3 = 1.2V (60A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览