LTC7820
推荐新设计使用固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 外形扁平、高功率密度、能提供 500W 以上的功率
- 软开关:99% 峰值效率和低 EMI
- 用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72V
- 用于倍压器 (1:2) / 负输出转换器 (1:1) 的 VIN 最大值:36V
- 宽的偏置 VCC 范围:6V 至 72V
- 稳态操作的软启动
- 6.5V 至 40V EXTVCC 输入用于改善效率
- 输入电流检测和过流保护
- 宽的工作频率范围:100kHz 至 1MHz
- 具可编程定时器和自动重试功能的输出短路 / 过压 (OV) / 欠压 (UV) 保护
- 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器。该器件内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以在分压器、倍压器或负输出转换器配置中驱动外部功率 MOSFET。这款器件可从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比、从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比、或从高至 36V 的输入电压实现一个 1:1 的负输出转换比。每个功率 MOSFET 在一个恒定的预编程开关频率以 50% 的占空比执行开关操作。系统效率可优化至超过 99%。LTC7820 为高功率、非隔离式中间总线应用提供了一款具故障保护功能的小巧和成本效益型解决方案。
LTC7820 的开关频率可在 100kHz 至 1MHz 的范围内进行线性设置。该器件采用耐热性能增强型 28 引脚 QFN 封装,并具有一些不连接的引脚以提供可承受高电压的引脚间隔。
Applications
- 总线转换器
- 高功率分布式电源系统
- 通信系统
- 工业应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
视频 3
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7820EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7820EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7820IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7820IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC7820EUFD#PBF | 量产 | |
LTC7820EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC7820IUFD#PBF | 量产 | |
LTC7820IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Doubler (6-36V to 2*Vin @ 170W)
- LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Divider (6-72V to 0.5*Vin @ 480W)
- LTC7820 - Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7820
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。