LTC7820

推荐新设计使用

固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 外形扁平、高功率密度、能提供 500W 以上的功率
  • 软开关:99% 峰值效率和低 EMI
  • 用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72V
  • 用于倍压器 (1:2) / 负输出转换器 (1:1) 的 VIN 最大值:36V
  • 宽的偏置 VCC 范围:6V 至 72V
  • 稳态操作的软启动
  • 6.5V 至 40V EXTVCC 输入用于改善效率
  • 输入电流检测和过流保护
  • 宽的工作频率范围:100kHz 至 1MHz
  • 具可编程定时器和自动重试功能的输出短路 / 过压 (OV) / 欠压 (UV) 保护
  • 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装

LTC7820
固定比例高功率无电感器 (充电泵) DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4260 推荐新设计使用 具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2543B

LTC7820EUFD 演示板 | 2:1降压型, 36V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 0.5VIN(在高达 20A 电流条件下)

产品详情

演示电路 2543B 是高效率、高密度、开环充电泵 (无电感) DC/DC 转换器。该演示板是一个分压器,可采用 36V 至 60V 输入电压实现 2:1 的降压比。输出电压固定为输入电压的一半 (VIN/2),并能提供 10A 负载电流。该演示板可选择通过增设 15 个片式电容器来提供 20A 的最大负载电流。

在 10 A 电流下,DC2543B 在将 48VIN 转换为 24VOUT 时可提供 98.7% 的非常高效率解决方案。当配置为提供一个 20A 输出时,将 48VIN 转换为 24VOUT 可实现高达 98.4% 的效率 (在 20A)。

该演示板采用了 LTC7820,后者是一款固定比率、高电压、高功率开关电容/充电泵控制器,采用 4mm × 5mm QFN 封装。更多详细信息,请参阅 LTC7820 数据手册。

DC2543B 必需在没有负载电流或负载电流非常小 (小于 50 mA) 的情况下,采用默认设置上电。在 VO 建立后,可以施加大的负载电流。该演示板提供了由 LTC7820 FAULT 引脚控制的 FET 断接选项,以在启动期间断接负载,如原理图所示。有关分压器启动的更多详细信息,请参见 LTC7820 数据手册中的开关切换前的分压器预平衡(Voltage Divider Prebalance Before Switching) 部分。另外,该演示板还具有一些保护功能,例如过流和热停机,从而使其成为一款可靠的解决方案。

DC2543B
LTC7820EUFD 演示板 | 2:1降压型, 36V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 0.5VIN(在高达 20A 电流条件下)

最新评论

近期浏览