LTC7813
推荐新设计使用低 IQ、60V、同步升压 + 降压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 同步升压和降压型控制器
- 当级联时,允许 VIN 高于、低于、或等于高达 60V 的稳定 VOUT
- 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 60V
- 在输入下降 (例如:冷车发动) 到低至 2.2V 的过程中输出处于调节状态
- 可调栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 低 EMI 以及低的输入和输出纹波
- 快速输出瞬态响应
- 无需外部自举二极管
- 高的轻负载效率
- 低的工作 IQ:29μA (一个通道导通)
- 低的工作 IQ:34μA (两个通道均导通)
- RSENSE 或无损型 DCR 电流检测
- 降压输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 60V
- 升压输出电压高达 60V
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 小型 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC®7813 是一款高性能同步升压 + 降压型 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。它包含独立的升压和降压控制器,能够调节两个分离的输出,或通过级联以采用一个可以高于、低于、或等于输出电压的输入电压来调节一个输出电压。LTC7813 在一个 4.5V 至 60V 的宽输入电源范围内工作。当从升压稳压器的输出对其施加偏置时,LTC7813 能够在启动之后依靠一个低至 2.2V 的输入电源运作。34μA 的无负载静态电流 (两个通道均导通) 延长了电池供电型系统中的工作运行时间。
与传统的降压-升压型稳压器不同,LTC7813 的级联式升压 + 降压解决方案具有连续、非脉动的输入和输出电流,从而实质性地降低了电压纹波和 EMI。LTC7813 具有用于升压和降压调节环路的独立反馈和补偿点,因而实现了一种可从外部进行优化的快速输出瞬态响应。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 高功率电池供电式系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7813EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813HUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813HUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813MPUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813MPUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7813
LTpowerCAD 2
- LTC7813 (Buck) Project - DC2435A-C 5-56Vin to 5Vout, 8A, 200kHz
- LTC7813 (Boost) Project - DC2435A-C 4-24Vin to 24Vout, 3A, 200kHz
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7813(BOOST)
- LTC7813(BUCK)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论