LTC7813

推荐新设计使用

低 IQ、60V、同步升压 + 降压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 同步升压和降压型控制器
  • 当级联时,允许 VIN 高于、低于、或等于高达 60V 的稳定 VOUT
  • 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 在输入下降 (例如:冷车发动) 到低至 2.2V 的过程中输出处于调节状态
  • 可调栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
  • 低 EMI 以及低的输入和输出纹波
  • 快速输出瞬态响应
  • 无需外部自举二极管
  • 高的轻负载效率
  • 低的工作 IQ:29μA (一个通道导通)
  • 低的工作 IQ:34μA (两个通道均导通)
  • RSENSE 或无损型 DCR 电流检测
  • 降压输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 60V
  • 升压输出电压高达 60V
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 小型 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC7813
低 IQ、60V、同步升压 + 降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7813

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7813(BOOST)
  • LTC7813(BUCK)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2435A-B

LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; VOUT1 (Quasi Regulated) = 19V-28.6V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supply featuring the LTC7813EUH. The LTC7813 is a high performance dual output (buck and boost) synchronous DC/DC switching regulator controller. The board has three different configurations:


  • DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 Volt
  • DC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and 28V
  • DC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUS channel) and 5V (Buck VOUT1 channel)

The circuit enables a drop-in layout where the total circuit area is only 1½" by 1½". The LTC7813EUH is in a 32-lead exposed pad QFN package.


 

eval board
DC2435A-C

LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; Dual Output, VBoost = 24V @ 3A, Vbuck = 5V @ 8A

产品详情

Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supply featuring the LTC7813EUH. The LTC7813 is a high performance dual output (buck and boost) synchronous DC/DC switching regulator controller. The board has three different configurations:


  • DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 Volt
  • DC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and 28V
  • DC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUS channel) and 5V (Buck VOUT1 channel)

The circuit enables a drop-in layout where the total circuit area is only 1½" by 1½". The LTC7813EUH is in a 32-lead exposed pad QFN package.

eval board
DC2435A-A

LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; VOUT1 = 24V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supply featuring the LTC7813EUH. The LTC7813 is a high performance dual output (buck and boost) synchronous DC/DC switching regulator controller. The board has three different configurations:


  • DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 Volt
  • DC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and 28V
  • DC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUS channel) and 5V (Buck VOUT1 channel)

The circuit enables a drop-in layout where the total circuit area is only 1½" by 1½". The LTC7813EUH is in a 32-lead exposed pad QFN package.


 

DC2435A-B
LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; VOUT1 (Quasi Regulated) = 19V-28.6V @ 5A
DC2435A-C
LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; Dual Output, VBoost = 24V @ 3A, Vbuck = 5V @ 8A
DC2435A-A
LTC7813EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 56V; VOUT1 = 24V @ 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论