LTC7130
推荐新设计使用采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
- 专为低占空比应用而优化
- 高效率:达 95%
- LTC 专有的电流模式架构
- 高电流并联运行
- 具温度补偿功能的超低 DCR 检测
- 可编程输出电流限值
- 高速差分远端采样放大器
- ±0.5% 输出电压调节准确度
- 具软恢复功能的输出短路保护
- 可编程软起动、跟踪
- 可编程固定频率:250kHz 至 770kHz
- 用于降低功耗的 EXTVCC
- 用于指示输出 UV/OV 情况的故障指示器
- 6.25mm x 7.5mm x 2.22mm BGA 封装
LTC®7130 是一款电流模式同步降压型单片式转换器,能够输送高达 20A 连续负载电流。它运用了一种可改善电流检测信号之信噪比的独特架构,因而允许使用一个非常低 DC 电阻功率电感器,以较大限度地提升高电流应用中的效率。另外,该特性还抑制了低 DCR 应用中常见的开关抖动。LTC7130 还具有一个高速差分远端采样放大器和一个可编程电流检测限值,后者的可选范围从 10mV 至 30mV 以设定高达 20A 的输出电流限值。此外,DCR 温度补偿功能精准地限制了整个温度范围内的最大输出电流。
LTC7130 还具有一个保证限值为 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准,该基准提供了一个准确的输出电压。5V 至 20V 的输入电压范围可支持多种总线电压和各种类型的电池。
LTC7130 采用可提供符合 SnPb / RoHS 标准之端子涂层的紧凑和扁平 BGA 封装。
应用
- DSP、FPGA、ASIC 基准设计
- 电信 / 数据通信系统
- 分布式高功率密度系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7130EY#PBF | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTC7130IY#PBF | 63-Lead BGA (7.5mm x 6.25mm x 2.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC7130EY#PBF | 量产 | |
LTC7130IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7130
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc7130的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论