LTC7130

推荐新设计使用

采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
  • 专为低占空比应用而优化
  • 高效率:达 95%
  • LTC 专有的电流模式架构
  • 高电流并联运行
  • 具温度补偿功能的超低 DCR 检测
  • 可编程输出电流限值
  • 高速差分远端采样放大器
  • ±0.5% 输出电压调节准确度
  • 具软恢复功能的输出短路保护
  • 可编程软起动、跟踪
  • 可编程固定频率:250kHz 至 770kHz
  • 用于降低功耗的 EXTVCC
  • 用于指示输出 UV/OV 情况的故障指示器
  • 6.25mm x 7.5mm x 2.22mm BGA 封装

LTC7130
采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2341A

LTC7130EY Demo Board | Monolithic 20A Buck with mΩ DCR Sensing; 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.5V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit 2341A is a high efficiency synchronous buck DC/DC converter with 4.5V to 20V input range. It can supply 20A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC7130 regulator. No external MOSFETs are required. It employs an LTC proprietary current sensing, current mode architecture, allowing the use of a very low DC resistance (DCR) power inductor to maximize efficiency in high current applications. Differential output voltage sensing along with a precision internal reference combine to offer accurate output regulation. The LTC7130 is housed in a 6.25mm × 7.5mm × 2.22mm 63-pin BGA package.

DC2341A
LTC7130EY Demo Board | Monolithic 20A Buck with mΩ DCR Sensing; 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.5V @ 20A

最新评论

近期浏览