LTC6994
量产TimerBlox:延迟模块 / 防反跳器
- 产品模型
- 44
产品详情
- 延迟范围:1μs 至 33.6s
- 利用 1~3 个电阻器进行配置
- 最大延迟误差:
- < 2.3% (对于延迟 > 512μs)
- < 3.4% (对于延迟 = 8μs 至 512μs)
- < 5.1% (对于延迟 = 1μs 至 8μs)
- 延迟一个或两个上升 / 下降沿
- 2.25V 至 5.5V 单电源操作
- 70μA 电源电流 (在 10μs 延迟)
- 500μs 启动时间
- CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA 电流
- -55°C 至 125°C 工作温度范围
- 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
LTC®6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s 的延迟范围。LTC6994 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 编程一个内部主振荡器频率,从而设置 LTC6994 的时基。输入至输出延迟由该主振荡器和一个内部时钟分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 221 范围内的 8 个设定值) :
在延迟了上升和 / 或下降变换之后,输出 (OUT) 将跟随输入 (IN)。LTC6994-1 将延迟上升沿或下降沿。LTC6994-2 将延迟上升及下降变换,并增添了用于使输出反相的选项。
LTC6994 还具备通过一个单独的控制电压来动态地调节延迟时间的能力。
有关 LTC6994 的简易配置,请在 www.linear.com.cn/timerblox 下载 TimerBlox Designer 工具。
应用
- 噪声鉴别器 / 脉冲查验器
- 延迟匹配
- 开关去抖动
- 高振动、高加速度环境
- 便携式和电池供电型设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6994CDCB-1#PBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CDCB-2#PBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994CS6-1#PBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994CS6-2#PBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HDCB-1#PBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HDCB-2#PBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994HS6-1#PBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6994IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-2#TRM | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994IS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994MPS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994MPS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994MPS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6994MPS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6994CDCB-1#PBF | 量产 | |
LTC6994CDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994CDCB-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994CDCB-2#PBF | 量产 | |
LTC6994CDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994CDCB-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994CS6-1#PBF | 量产 | |
LTC6994CS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994CS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994CS6-2#PBF | 量产 | |
LTC6994CS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994CS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-1#PBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-2#PBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994HDCB-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6994HS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-1#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-1#WTRPBF | ||
LTC6994HS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994HS6-2#WTRMPBF | ||
LTC6994HS6-2#WTRPBF | ||
LTC6994IDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994IDCB-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994IDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994IDCB-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994IS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994IS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994IS6-1#WTRMPBF | ||
LTC6994IS6-1#WTRPBF | ||
LTC6994IS6-2#TRM | 量产 | |
LTC6994IS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994IS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6994IS6-2#WTRMPBF | ||
LTC6994IS6-2#WTRPBF | ||
LTC6994MPS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994MPS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6994MPS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6994MPS6-2#TRPBF | 量产 | |
5月 24, 2021 - 20_0074 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for S5, S6, TS8 Packages |
||
LTC6994IS6-2#TRM | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 8
- LTC6994-1/LTC1541 Demo Circuit - High Accuracy, µPower, Over-Voltage Detector with Glitch Suppressor
- LTC6994-1 - Counters, Timers and Delay Linear
- LTC6994-1/-2 Demo Circuit - Noise Discriminator
- LTC6994 Demo Circuit - Programable Pulse Delay Block
- LT6108 / LTC6994 Demo Circuit - Energy-Tripped Circuit Breaker with Automatic Delayed Retry (5-80V Input, 500mA Threshold)
- LTC6993 / LTC6994 Demo Circuit - Consecutive Test Sequencer (1 sec Duration Sequential Test Pulses after Initial Delay)
- LTC6991/LTC6994 Demo Circuit - Intervalometer for Time-Lapse Photography (Adjustable Aperture from 1/4sec to 4sec)
- LTC6994 / LTC6993 Demo Circuit - Delayed One-Shot (50ms Delay with a 10ms One Shot)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6994-1
- LTC6994-2
LTC6994: Delay
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6994-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论