LTC6992-1

量产

TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)

产品模型
72
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 脉宽调制(PWM)由简单的0V1V模拟输入控制
  • 四个可用选项定义占空比限值
    • 最小占空比为0%5%
    • 最大占空比为95%100%
  • 频率范围:3.81Hz1MHz
  • 使用13个电阻配置
  • 最大频率误差<1.7%
  • PWM占空比误差< 3.7%(最大值)
  • 频率调制(VCO)功能
  • 2.25V5.5V单电源供电
  • 100kHz时的电源电流为115μA
  • 500µs启动时间
  • CMOS输出驱动源/吸电流20mA
  • 工作温度范围:-55°C125°C
  • 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT)2mm × 3mm DFN
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC6992-1
TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PWM至电压输出数模转换器 1
LTC2644 量产 具 10ppm/ºC 基准的双通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADALM-SR1

开关稳压器主动学习模块

特性和优点

  • 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
  • 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
    • 连续与不连续传导模式
    • 开环运行
    • 电压模式控制
    • 电流模式控制
  • 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
  • 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。

产品详情

ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:

  • 升压和降压转换器元件以及开环工作
  • 降压型转换器:闭环运行
  • 升压型转换器:闭环运行

这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:

  • 5V USB 墙壁适配器
  • 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
  • 万用表
  • ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)

eval board
DC1562B-D

LTC6992-2演示板 | 10kHz,5-95%占空比

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具用于设计和评估LTC699X-X系列TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC1562B-F

LTC6992-4 演示板 | 10kHz,5-100%占空比

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具用于设计和评估LTC699X-X系列TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC1562B-C

LTC6992-1演示板 | 10kHz,0-100%占空比

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具用于设计和评估LTC699X-X系列TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC2663A-KIT

LTC4126EDC 低功率无线充电器演示套件

产品详情

DC2663A-KIT 是采用 LTC4126EDC 的 DC2662A 接收器板、采用 LTC6992 的 DC2661A 单开关发送器板和采用 LTC4126EDC 的 DC2687A 应用程序规模接收器板的演示套件。DC2662A 能够以高达 7.5 mA 的电流为单个锂离子电池 (空气间隙为 2.0 mm 至 4.0 mm) 充电。

ADALM-SR1
开关稳压器主动学习模块
DC1562B-E
LTC6992-3演示板 | 0-95%占空比
DC1562B-D
LTC6992-2演示板 | 10kHz,5-95%占空比
DC1562B-F
LTC6992-4 演示板 | 10kHz,5-100%占空比
DC1562B-C
LTC6992-1演示板 | 10kHz,0-100%占空比
DC2663A-KIT
LTC4126EDC 低功率无线充电器演示套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6992-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览